Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10154601
FCRC-26B-6A-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 32,1728 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
|---|---|
| Vnitřní výška | 0.752 in |
| Vnitřní výška | 19.1 mm |
| Celková výška | 0.827 in |
| Celková výška | 21.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 82.3 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 3.24 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Barva | přírodní |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Specifikace | UL94 V-2 |
| Specifikace | RMS-15 |
| Způsob montáže | samolepicí |