Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže.
Produktová řada: SR6261
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka kabelu | Minimální tloušťka panelu | Maximální tloušťka panelu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1185 Kč - 8,9193 Kč | 2600 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 18,3413 Kč - 21,4007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 15,2677 Kč - 15,2677 Kč | 800 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 10300558 | 17,537 Kč - 20,0218 Kč | 1500 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
| 9,3933 Kč - 10,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 12,9984 Kč - 15,2677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| 12,9984 Kč - 15,2677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| 15,9571 Kč - 18,7722 Kč | 4500 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 9,3933 Kč - 10,9301 Kč | 2500 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 17,537 Kč - 37,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,4236 Kč - 9,3596 Kč | 1500 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 15,9571 Kč - 18,7722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10300565 | 15,9571 Kč - 18,7722 Kč | 700 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
| 9,3933 Kč - 10,9301 Kč | 70 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 10009451 | 8,0575 Kč - 8,0575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 9,3933 Kč - 10,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 18,3413 Kč - 21,4007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 11,3753 Kč - 13,2138 Kč | 80 Skladem |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 15,9571 Kč - 18,7722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 2,8878 Kč - 2,8878 Kč | 118000 Skladem |
6.272 in
159.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm