10009444
FTH-31-UVB
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,9193 Kč |
| 5000 - 9999 | 7,0377 Kč |
| 10000 + | 6,1185 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Délka kabelu | 3.0 mm |
| Délka kabelu | 0.118 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.031 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Celková výška | 0.571 in |
| Celková výška | 14.5 mm |
| Celková šířka | 0.425 in |
| Celková šířka | 10.8 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6; ocel nerezavějící |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |