Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek Hranová příchytka 3.6 mm polyamid černá

Metal Edge Cable Tie Mounting Clips are a permanent fixing for all sheet material applications, also available as clip or with cable tie already installed.
Nové objednací číslo:

10126431

Staré objednací číslo:

15-0078

118000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 2,8878 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50000

Cena celkem:

1 443,90 Kč

500 x 2,8878 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Hranová příchytka
Délka kabelu 159.3 mm
Minimální tloušťka panelu 0.7 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Celková výška 15.0 mm
Celková šířka 3.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Materiál úchytu ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás