10300541
550254
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 1999 | 18,7722 Kč |
| 2000 + | 15,9571 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Minimální tloušťka panelu | 0.028 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.7 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Maximální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Celková výška | 15.6 mm |
| Celková výška | 0.614 in |
| Celková šířka | 12.0 mm |
| Celková šířka | 0.472 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6; ocel nerezavějící |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící AISI 302 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |