10300503
550250
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 1999 | 21,4007 Kč |
| 2000 + | 18,3413 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Hranová příchytka |
| Minimální tloušťka panelu | 0.118 in |
| Minimální tloušťka panelu | 3.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.236 in |
| Maximální tloušťka panelu | 6.0 mm |
| Celková výška | 0.74 in |
| Celková výška | 18.8 mm |
| Celková šířka | 17.1 mm |
| Celková šířka | 0.673 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6; ocel nerezavějící |
| Materiál úchytu | ocel nerezavějící AISI 302 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |