Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
2,5853 Kč - 2,5853 Kč 182 Skladem
kulaté
bílá
plsť
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
5,0886 Kč - 7,124 Kč 6912 Skladem
černá
polyuretan
16.0 mm
9,1039 Kč - 12,7455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
14.0 mm
449,2995 Kč - 561,6459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
přírodní
polyuretan
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
1,3486 Kč - 1,3486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
293,3005 Kč - 356,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
384,6953 Kč - 392,5518 Kč 1 Skladem
Plochý
černá
polyuretan
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
746,927 Kč - 829,9301 Kč 1 Skladem
vypouklé
přírodní
polyuretan
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,4362 Kč - 1,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
hnědá
plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
4,4524 Kč - 4,4524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
hnědá
plsť
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
1,4362 Kč - 1,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
bílá
plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
10,0699 Kč - 14,0979 Kč 1265 Skladem
černá
polyuretan
25.4 mm
682,093 Kč - 913,7375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyuretan
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,9608 Kč - 0,9608 Kč 850 Skladem
Čtvercové
bílá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
14,1617 Kč - 14,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
bílá
plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
10,2419 Kč - 14,3387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
25.4 mm
5,8278 Kč - 8,1589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
19.8 mm
9,104 Kč - 12,7455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
19.8 mm
5,4117 Kč - 7,5765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
19.8 mm
371,3712 Kč - 490,6503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
bílá
polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • z/ze 11
Kluzáky samolepicí kulaté 32.0 mm 32.0 mm plsť

10255780

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí 16.0 mm 7.9 mm polyuretan černá

10164648

Cenové rozmezí
7,124 Kč - 5,0886 Kč

Skladové zásoby
6912 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    7.9 mm
Dorazy samolepicí 14.0 mm 4.5 mm čirý polyuretan

10252390

Cenové rozmezí
12,7455 Kč - 9,1039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    4.5 mm
Dorazy samolepicí vypouklé 9.6 mm 5.5 mm polyuretan

10367933

Cenové rozmezí
561,6459 Kč - 449,2995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    96
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 24.0 mm 24.0 mm plsť

10255452

Cenové rozmezí
1,3486 Kč - 1,3486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Plochý 12.7 mm 3.5 mm polyuretan

10333952

Cenové rozmezí
356,0413 Kč - 293,3005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 20.0 mm 5.0 mm polyuretan

10334072

Cenové rozmezí
392,5518 Kč - 384,6953 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 8.0 mm 2.2 mm polyuretan přírodní

10334157

Cenové rozmezí
829,9301 Kč - 746,927 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    144
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 25.0 mm 25.0 mm plsť

10255575

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 45.0 mm 45.0 mm plsť

10255612

Cenové rozmezí
4,4524 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 25.0 mm 25.0 mm plsť

10255865

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 25.4 mm 4.7 mm polyuretan černá

10164853

Cenové rozmezí
14,0979 Kč - 10,0699 Kč

Skladové zásoby
1265 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    4.7 mm
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 5.8 mm polyuretan

10334034

Cenové rozmezí
913,7375 Kč - 682,093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    80
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    černá
Kluzáky samolepicí Čtvercové 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255858

Cenové rozmezí
0,9608 Kč - 0,9608 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 100.0 mm 100.0 mm plsť

10255902

Cenové rozmezí
14,1617 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 25.4 mm 4.7 mm polyuretan čirý

10164846

Cenové rozmezí
14,3387 Kč - 10,2419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    4.7 mm
Dorazy samolepicí 19.8 mm 6.4 mm polyuretan čirý

10164754

Cenové rozmezí
8,1589 Kč - 5,8278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    6.4 mm
Dorazy samolepicí 19.8 mm 9.7 mm polyuretan černá

10164914

Cenové rozmezí
12,7455 Kč - 9,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    9.7 mm
Dorazy samolepicí 19.8 mm 6.4 mm polyuretan černá

10164761

Cenové rozmezí
7,5765 Kč - 5,4117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    6.4 mm
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10333983

Cenové rozmezí
490,6503 Kč - 371,3712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    80
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá