Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8132 Kč - 5,3384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,7702 Kč - 2,4783 Kč | 4356 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 438,5561 Kč - 587,3124 Kč | 12 Skladem |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 365,9948 Kč - 490,6503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 304,8377 Kč - 408,2935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercové
|
černá
|
polyuretan
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,6437 Kč - 2,3012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,4224 Kč - 1,9914 Kč | 7200 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 1,9722 Kč - 2,7611 Kč | 4840 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 5,0577 Kč - 7,0808 Kč | 1152 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 1,7449 Kč - 2,4428 Kč | 2800 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 8,4717 Kč - 11,8604 Kč | 672 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 2,3265 Kč - 3,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,4024 Kč - 3,3634 Kč | 1296 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 1,8577 Kč - 2,6008 Kč | 300 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 5,3612 Kč - 7,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 2,8171 Kč - 3,944 Kč | 10000 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,9846 Kč - 5,5785 Kč | 4368 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 14,1617 Kč - 19,8263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 11,8857 Kč - 16,64 Kč | 2368 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 2,5035 Kč - 4,1726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm