Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9082 Kč - 4,0714 Kč | 5040 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 2,453 Kč - 3,4342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,3304 Kč - 1,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 3,9846 Kč - 5,5785 Kč | 3024 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 5,3106 Kč - 7,4349 Kč | 3200 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 1,4224 Kč - 1,9914 Kč | 1200 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 1,0494 Kč - 1,4692 Kč | 1350 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 286,9391 Kč - 327,1106 Kč | 14 Skladem |
vypouklé
|
přírodní
|
polyuretan
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9725 Kč - 2,7615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 8,851 Kč - 8,851 Kč | 15 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,2206 Kč - 1,7089 Kč | 4050 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 5,2711 Kč - 5,2711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,6847 Kč - 12,6847 Kč | 1092 Skladem |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 6,9516 Kč - 6,9516 Kč | 16 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3304 Kč - 1,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,7641 Kč - 0,7641 Kč | 1500 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2711 Kč - 5,2711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6764 Kč - 0,6764 Kč | 26940 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,7577 Kč - 2,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,3486 Kč - 1,3486 Kč | 1152 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm