Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

Samolepicí čtvercový tlumič dorazu z bílého PU na podložce.
Nové objednací číslo:

10333983

Staré objednací číslo:

117101360041

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 490,6503 Kč
10 + 371,3712 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

490,65 Kč

1 x 490,6503 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 12.7 mm
Množství na platě 80
Materiál (podrobně) polyuretan
Tvar Čtvercové
Barva bílá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Celková výška 3.1 mm
Průměr základny 12.7 mm
Výška základny 3.1 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás