Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 223,30 Kč - 3 223,30 Kč | 18 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
3 150,58 Kč - 3 150,58 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
3 586,83 Kč - 3 586,83 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | 150 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
5 743,72 Kč - 5 743,72 Kč | 58 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | 272 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
2 787,05 Kč - 2 787,05 Kč | 23 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
3 017,26 Kč - 3 017,26 Kč | 6 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
1 236,04 Kč - 1 236,04 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
4 507,79 Kč - 4 507,79 Kč | 324 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
5 901,31 Kč - 5 901,31 Kč | 26 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 1 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
2 011,54 Kč - 2 011,54 Kč | 9 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
4 992,49 Kč - 4 992,49 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||||
1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
10170922 | 1 393,52 Kč - 1 393,52 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
4 725,86 Kč - 4 725,86 Kč | 31 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku