Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen bílá CAT-15-PP

Dělený chránič kabelových svazků je ideální pro organizaci a ochranu kabelů. Poskytuje pevné krytí odolné vůči rozdrcení, aniž by omezoval ohebnost. Vodiče lze snadno vložit do svazku pomocí kompatibilního montážního nástroje (nutno objednat samostatně).
Nové objednací číslo:

10170786

Staré objednací číslo:

SHR-15-PPW

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 560,141 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 560,14 Kč

1 x 1 560,141 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 15.0 mm
Průměr kabelu 16.0 mm
Tloušťka stěny 0.8 mm
Návin 50.0 m
Pro použití s CAT-15-PP
Barva bílá
Materiál polypropylen
Materiál (podrobně) polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás