Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polyamid 6 černá CAT-32-PP

Dělený chránič kabelových svazků je ideální pro organizaci a ochranu kabelů. Poskytuje pevné krytí odolné vůči rozdrcení, aniž by omezoval ohebnost. Vodiče lze snadno vložit do svazku pomocí kompatibilního montážního nástroje (nutno objednat samostatně).
Nové objednací číslo:

10170939

Staré objednací číslo:

SHR-32-6NB

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 3 344,9044 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 344,90 Kč

1 x 3 344,9044 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 32.0 mm
Průměr kabelu 32.0 mm
Tloušťka stěny 1.3 mm
Návin 15.0 m
Pro použití s CAT-32-PP
Barva černá
Materiál polyamid 6
Materiál (podrobně) polyamid
Popis dle UL / CSA UL E208749
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás