Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557,5743 Kč - 743,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
Levé
|
3.0
|
||
| 838,2209 Kč - 1 117,6279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
mosaz
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 671,1221 Kč - 894,9576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 1 535,6227 Kč - 2 047,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
ocel
|
60.0
|
Levé
|
7.0
|
||
| 1 399,2661 Kč - 1 865,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR44 x 7
|
44.0
|
ocel
|
65.0
|
pravé
|
7.0
|
||
| 2 343,8451 Kč - 2 757,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR50 x 8
|
50.0
|
ocel
|
70.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 4 564,2256 Kč - 5 071,472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronz
|
60.0
|
pravé
|
7.0
|
||
| 3 288,6721 Kč - 3 869,0551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronz
|
50.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 3 715,0962 Kč - 4 370,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
ocel
|
80.0
|
pravé
|
9.0
|
||
| 357,0062 Kč - 475,8472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 329,2391 Kč - 439,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
ocel
|
40.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 282,382 Kč - 376,3441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 272,961 Kč - 363,7993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
26.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 424,1928 Kč - 565,6566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
28.0
|
ocel
|
45.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 234,0374 Kč - 311,9094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
16.0
|
ocel
|
28.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 185,6928 Kč - 247,4747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 223,1289 Kč - 297,654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 742,5234 Kč - 990,1841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
ocel
|
55.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 205,5265 Kč - 273,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 641,6195 Kč - 855,3275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
ocel
|
55.0
|
pravé
|
6.0