Menu Vyhledávání

Matice čtvercové TR32 x 6 55.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148942

Staré objednací číslo:

20148942

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 961,3437 Kč
10 - 19 865,3165 Kč
20 - 49 817,1765 Kč
50 - 99 769,0365 Kč
100 + 720,8965 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

961,34 Kč

1 x 961,3437 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 32.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1430.0
h1 & w1 55.0
Velikost závitu TR32 x 6
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás