Menu Vyhledávání

Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 Bronz

Čtvercová bronzová matice je mechanický upevňovací prvek, který se používá tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost spoje. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají levostranný závit a průchozí otvor pro montážní šroub.
Nové objednací číslo:

20149062

Staré objednací číslo:

20149062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 869,0551 Kč
10 - 19 3 482,0504 Kč
20 + 3 288,6721 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 869,06 Kč

1 x 3 869,0551 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 30.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Velikost závitu TR30 x 6
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás