20149406
20149406
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 757,5757 Kč |
| 10 - 19 | 2 481,9371 Kč |
| 20 + | 2 343,8451 Kč |
| Počet závitů | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 50.0 |
| Stoupání závitu | 8.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 6502.0 |
| d2 | 8.0 |
| h1 & w1 | 70.0 |
| h2 | 8.5 |
| l2 | 70.0 |
| w2 | 60.0 |
| Velikost závitu | TR50 x 8 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |