Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Výrazně prodlužují životnost hadicSnižují nákladné opravy, prostoje a zvyšují bezpečnost obsluhy.Maximální odolnost vůči oděru a rozdrcení.V kombinaci s ochranným návlekem poskytují prvotřídní ochranu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polypropylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Barva | Materiál | RL | Typ | OD | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 488,3908 Kč - 13 145,7093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.079 in
129.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 11 878,2387 Kč - 12 503,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.488 in
114.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 11 468,1642 Kč - 12 071,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12 488,3908 Kč - 13 145,7093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.079 in
129.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4 363,5217 Kč - 4 848,1432 Kč | 39 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11 233,7634 Kč - 11 233,7634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
|
||
| 9 907,1774 Kč - 9 907,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 2 306,1463 Kč - 2 675,1298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1 716,6137 Kč - 1 991,272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1 226,308 Kč - 1 422,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 480,2499 Kč - 508,9757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5 656,6585 Kč - 5 749,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 640,407 Kč - 742,8721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
65.617 ft
20.0 m
|
Load Bearing
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1 460,3364 Kč - 1 622,7707 Kč | 38 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1 871,9299 Kč - 2 079,9983 Kč | 103 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 3 853,4084 Kč - 4 056,154 Kč | 43 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5 780,1126 Kč - 6 084,4292 Kč | 69 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1 368,6584 Kč - 1 520,8167 Kč | 63 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 9 440,6551 Kč - 9 633,138 Kč | 13 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4 918,8994 Kč - 5 465,5201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.181 in
55.4 mm
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm