20757762
20757762
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 467,8347 Kč |
100 - 199 | 420,9504 Kč |
200 - 499 | 374,3182 Kč |
500 + | 327,4339 Kč |
d1+0|-0.025 | 20.0 |
---|---|
l1 005 00 | 40.0 |
d2 | M16 |
d3 | 30.0 |
l2 | 22.0 |
h1 | 14.0 |
A/F | 10.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |