Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
439,6033 Kč - 627,8967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
359,6984 Kč - 513,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
100.0
18.0
10.0
24.0
466,8264 Kč - 666,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
90.0
22.0
10.0
30.0
95,5331 Kč - 136,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
50.0
5.0
2.5
8.0
126,7893 Kč - 181,2355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
6.0
6.0
3.0
10.0
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
45.0
5.0
2.5
8.0
114,9422 Kč - 164,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
90,2397 Kč - 129,0578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
6.0
11.0
4.0
12.0
92,7603 Kč - 132,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
12.0
11.0
4.0
12.0
95,0289 Kč - 135,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
18.0
11.0
4.0
12.0
94,2727 Kč - 134,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
105,1116 Kč - 150,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
142,1653 Kč - 203,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
134,3512 Kč - 191,8223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
70.0
11.0
4.0
12.0
327,4339 Kč - 467,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
40.0
22.0
10.0
30.0
355,6653 Kč - 508,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
50.0
22.0
10.0
30.0
291,3884 Kč - 416,1612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
270,719 Kč - 386,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
90.0
16.0
6.0
20.0
252,0661 Kč - 359,9504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M16 20.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757847

Cenové rozmezí
627,8967 Kč - 439,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M12 16.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757731

Cenové rozmezí
513,7107 Kč - 359,6984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M16 20.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757854

Cenové rozmezí
666,9669 Kč - 466,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M4 5.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756680

Cenové rozmezí
136,6198 Kč - 95,5331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M5 6.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756925

Cenové rozmezí
181,2355 Kč - 126,7893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756734

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M4 5.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756673

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M5 6.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756901

Cenové rozmezí
164,3471 Kč - 114,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M6 8.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756963

Cenové rozmezí
129,0578 Kč - 90,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757007

Cenové rozmezí
132,5868 Kč - 92,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757038

Cenové rozmezí
135,6116 Kč - 95,0289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757021

Cenové rozmezí
134,6033 Kč - 94,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757076

Cenové rozmezí
150,2314 Kč - 105,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757168

Cenové rozmezí
203,1653 Kč - 142,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757144

Cenové rozmezí
191,8223 Kč - 134,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M16 20.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757762

Cenové rozmezí
467,8347 Kč - 327,4339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M16 20.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757786

Cenové rozmezí
508,1653 Kč - 355,6653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M12 16.0 65.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757687

Cenové rozmezí
416,1612 Kč - 291,3884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením M10 12.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757588

Cenové rozmezí
386,6694 Kč - 270,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením M12 16.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757649

Cenové rozmezí
359,9504 Kč - 252,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0