20757199
20757199
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 154,5165 Kč |
| 100 - 199 | 139,1405 Kč |
| 200 - 499 | 123,5124 Kč |
| 500 + | 108,1364 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| A/F | 5.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |