Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
106,1198 Kč - 151,4917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
76,376 Kč - 109,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
16.0
5.0
2.5
8.0
120,9917 Kč - 172,6653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
80.0
6.0
3.0
10.0
102,3388 Kč - 146,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
50.0
6.0
3.0
10.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
7.0
6.0
3.0
10.0
96,2893 Kč - 137,6281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
40.0
6.0
3.0
10.0
83,938 Kč - 119,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
18.0
6.0
3.0
10.0
109,1446 Kč - 155,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
99,314 Kč - 141,9132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
45.0
6.0
3.0
10.0
84,4422 Kč - 120,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
20.0
6.0
3.0
10.0
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
14.0
6.0
3.0
10.0
82,4256 Kč - 117,7149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
20.0
5.0
2.5
8.0
91,2479 Kč - 130,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
411,3719 Kč - 587,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
70.0
22.0
10.0
30.0
300,2107 Kč - 429,0165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
30.0
22.0
10.0
30.0
425,4876 Kč - 607,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
75.0
22.0
10.0
30.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M5 6.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756888

Cenové rozmezí
151,4917 Kč - 106,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M4 5.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756550

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M4 5.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756529

Cenové rozmezí
109,1446 Kč - 76,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M4 5.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756598

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M4 5.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756604

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M5 6.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756918

Cenové rozmezí
172,6653 Kč - 120,9917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756871

Cenové rozmezí
146,1984 Kč - 102,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756741

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756857

Cenové rozmezí
137,6281 Kč - 96,2893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756802

Cenové rozmezí
119,7314 Kč - 83,938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756895

Cenové rozmezí
155,7769 Kč - 109,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756864

Cenové rozmezí
141,9132 Kč - 99,314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756819

Cenové rozmezí
120,7397 Kč - 84,4422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756789

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M4 5.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756611

Cenové rozmezí
117,7149 Kč - 82,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M4 5.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756628

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M6 8.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756987

Cenové rozmezí
130,3182 Kč - 91,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M16 20.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757823

Cenové rozmezí
587,8182 Kč - 411,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M16 20.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757748

Cenové rozmezí
429,0165 Kč - 300,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M16 20.0 75.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757830

Cenové rozmezí
607,7314 Kč - 425,4876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0