Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
466,8264 Kč - 666,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
90.0
22.0
10.0
30.0
411,3719 Kč - 587,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
70.0
22.0
10.0
30.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
77,1322 Kč - 110,1529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
71,0826 Kč - 101,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
2.0
4.0
2.0
6.0
72,595 Kč - 103,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
7.0
4.0
2.0
6.0
71,0826 Kč - 101,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
3.0
4.0
2.0
6.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
72,0909 Kč - 102,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
61,5041 Kč - 87,9711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
79,4008 Kč - 113,4298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
73,3512 Kč - 104,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
5.0
4.0
1.5
5.0
76,376 Kč - 109,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
78,6446 Kč - 112,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M16 20.0 90.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757854

Cenové rozmezí
666,9669 Kč - 466,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M16 20.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757823

Cenové rozmezí
587,8182 Kč - 411,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M2 3.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756192

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756246

Cenové rozmezí
110,1529 Kč - 77,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756215

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 2.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756314

Cenové rozmezí
101,5826 Kč - 71,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756369

Cenové rozmezí
103,8512 Kč - 72,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756321

Cenové rozmezí
101,5826 Kč - 71,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756253

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756222

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756291

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756338

Cenové rozmezí
102,843 Kč - 72,0909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756383

Cenové rozmezí
87,9711 Kč - 61,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756406

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756284

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756277

Cenové rozmezí
113,4298 Kč - 79,4008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 2.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756178

Cenové rozmezí
104,8595 Kč - 73,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756208

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756437

Cenové rozmezí
109,1446 Kč - 76,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756260

Cenové rozmezí
112,1694 Kč - 78,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0