20756277
20756277
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 113,4298 Kč |
| 100 - 199 | 102,0868 Kč |
| 200 - 499 | 90,7438 Kč |
| 500 + | 79,4008 Kč |
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |