20756222
20756222
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 99 | 107,8843 Kč | 
| 100 - 199 | 97,0454 Kč | 
| 200 - 499 | 86,2066 Kč | 
| 500 + | 75,6198 Kč | 
| d1+0|-0.025 | 3.0 | 
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 | 
| d2 | M2 | 
| d3 | 5.0 | 
| l2 | 4.0 | 
| h1 | 2.0 | 
| A/F | 1.5 | 
| Typ hlavy | Hlava válcová | 
| Drážka | Vnitřní šestihran | 
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |