Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167,3473 Kč - 167,3473 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.055 in
103.0 mm
|
|||||||||
242,0493 Kč - 293,156 Kč | 46 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
255,0875 Kč - 311,5768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
350,1752 Kč - 425,7129 Kč | 36 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
319,5252 Kč - 390,1682 Kč | 22 Skladem |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
361,3169 Kč - 441,3029 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
378,2038 Kč - 462,2057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
530,6873 Kč - 648,3793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
252,0056 Kč - 302,0247 Kč | 59 Skladem |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
576,1047 Kč - 700,7968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
544,5761 Kč - 665,2243 Kč | 2 Skladem |
9.291 in
236.0 mm
|
|||||||||
649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.394 in
264.0 mm
|
|||||||||
662,7143 Kč - 809,3131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.063 in
281.0 mm
|
|||||||||
695,4141 Kč - 844,8578 Kč | 619 Skladem |
11.732 in
298.0 mm
|
|||||||||
438,1792 Kč - 528,7769 Kč | 7 Skladem |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
752,1685 Kč - 914,1204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.504 in
343.0 mm
|
|||||||||
800,319 Kč - 973,05 Kč | 9 Skladem |
14.173 in
360.0 mm
|
|||||||||
796,9444 Kč - 973,05 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15 in
381.0 mm
|
|||||||||
553,8911 Kč - 653,5666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.909 in
404.1 mm
|
|||||||||
803,568 Kč - 972,3946 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.047 in
433.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku