Menu Vyhledávání

Krytky flexi 149.2 mm (ID) 8.0 mm (H) polyethylen žlutá

Tyto žluté krytky jsou vyrobeny z pružného polyethylenu a tento měkčí materiál usnadňuje nasazení na potrubí větších průměrů. V podstatě se používají k zajištění maximální ochrany před nečistotami, jako je hlína či prach, a dále před korozí a průnikem vlhkosti během přepravy a skladování. Odolávají teplotě až +66 °C.
Nové objednací číslo:

10241516

Staré objednací číslo:

37010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 299 169,798 Kč
300 + 142,5947 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

169,80 Kč

1 x 169,798 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 149.2 mm
h 8.0 mm
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen pPružný
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás