Menu Vyhledávání

Krytky flexi 318.0 mm (ID) 70.0 mm (H) polyethylen žlutá

Tyto žluté krytky jsou vyrobeny z pružného polyethylenu a tento měkčí materiál usnadňuje nasazení na potrubí větších průměrů. V podstatě se používají k zajištění maximální ochrany před nečistotami, jako je hlína či prach, a dále před korozí a průnikem vlhkosti během přepravy a skladování. Odolávají teplotě až +66 °C.
Nové objednací číslo:

10230770

Staré objednací číslo:

31789

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 510,471 Kč
100 + 422,2542 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

510,47 Kč

1 x 510,471 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 318.0 mm
h 70.0 mm
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen pPružný
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás