Menu Vyhledávání

Krytky flexi 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) polyethylen žlutá

Tyto žluté krytky jsou vyrobeny z pružného polyethylenu a tento měkčí materiál usnadňuje nasazení na potrubí větších průměrů. V podstatě se používají k zajištění maximální ochrany před nečistotami, jako je hlína či prach, a dále před korozí a průnikem vlhkosti během přepravy a skladování. Odolávají teplotě až +66 °C.
Nové objednací číslo:

10238578

Staré objednací číslo:

34217

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 35 2 378,4062 Kč
36 + 1 959,9438 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 378,41 Kč

1 x 2 378,4062 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 514.0 mm
h 80.0 mm
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen pPružný
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás