Kwartslagsluitingen - Vleugelknoppen met Extra Lange Behuizing, Verchroomd Gegoten Zinklegering, Stalen Nok, 40,0 mm Klembereik

Artikelcode: 064362301130E
Kwartslagsluiting met Vleugelknop heeft een extra lange behuizing. Ideaal voor geluidsdichte of geïsoleerde deuren en geleverd met een rubberen pakking voor extra afdichting. Een Verchroomd gegoten zinklegering met een stalen nok. Hij heeft een klembereik van 40,0 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 491462

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal sluitlip
:
Staal
Afwerking
:
Verchroomd
Materiaal vergrendeling
:
Zink legering
Afmetingen bevestigingsgat
:
22,2 x 20,2 mm
Handgreeptype
:
Knop
Materiaal hendel
:
Gegoten zink sterven
Materiaal behuizing
:
Zink legering
Merk
:
Mesan
Bevestigingsgatbreedte
:
20,2 mm
Bevestigingsgatlengte
:
22,2 mm
Knoplengte
:
45,0 mm
Klembereik
:
40 0 mm
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 18,86 50 : € 11,34 500 : € 10,78 1000 : € 10,20
essential solutions
delivered