Menu Search

Compression Latch 50.0 mm 22.2 X 20.2 mm Die Cast Zinc Alloy

Artikelnummer:

064362401130E

30 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 32,5373
50 + € 17,4086
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 32,54

1 x € 32,5373

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Commodity Code 8301409000
Colour Natural
Finish Chrome Plated
Cam Material Steel
Latch Material Die Cast Zinc Alloy
Latch Style Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Handle Type Wing Knob Handle
Mounting Orientation Universal
Grip Range 50.0 mm
Grip Length 50.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 40.0 mm
Housing Height 50.0 mm
Cam Length 45.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op