Beugelsluitingen of spanbeugelsluitingen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen en zijn voor zwaarder gebruik dan de ladevergrendelingen. Het assortiment is verkrijgbaar in een ruime keuze aan montageposities, materiaal, afmetingen en vergrendeling voor verbeterde veiligheid.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Voltooien | Totale breedte | Type | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,0576 - € 13,5235 | 284 Op voorraad |
RVS
|
Geen afwerking
|
1.433 in
36.4 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 6,553 - € 13,7612 | 241 Op voorraad |
Staal
|
Verzinkt
|
1.732 in
44.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 2,6749 - € 5,6174 | 1189 Op voorraad |
Staal
|
Verzinkt
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 2,222 - € 5,0527 | 1 Op voorraad |
Staal
|
Verzinkt
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 9,143 - € 19,2004 | 342 Op voorraad |
RVS
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 4,1469 - € 8,7085 | 900 Op voorraad |
Staal
|
Verzinkt
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 10,0771 - € 21,162 | 380 Op voorraad |
RVS
|
Geen afwerking
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 4,529 - € 9,511 | 726 Op voorraad |
Staal
|
Verzinkt
|
1.457 in
37.0 mm
|
Sluiting en sluitplaat
|
||||||
€ 7,7135 - € 19,4084 | 1400 Op voorraad |
RVS
|
Geen afwerking
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
€ 47,1757 - € 99,069 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Verzinkt
|
1.024 in
26.0 mm
|
Spanslot
|
||||||
€ 2,2047 - € 4,63 | 22 Op voorraad |
Staal
|
Verzinkt
|
0.61 in
15.5 mm
|
Spanslot
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan