Vol materiaal -

Artikelcode: 550056
Dit Zwart Blad- en Vlagscharnier met Afstandhouder is bladvormig, 50,0 mm lang en voorzien van 4 bevestigingsgaten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
50,0 mm
Totale breedte
:
50,0 mm
Totale dikte
:
3,5 mm
Materiaal Pin
:
304 roestvrij staal
Afwerking
:
Natuurlijke zwart
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Bladdikte
:
6,4 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
18,0 mm
Bevestigingsmethode
:
Schroefbevestiging
Pindiameter
:
5,0 mm
Maximale draaihoek
:
270 °
Gattype
:
Verzonken
Diameter Bevestigingsgat
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 52,82 10 : € 12,61 20 : € 7,94 100 : € 7,14 200 : € 5,96
essential solutions
delivered