466241
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 1 | € 8,552 |
2 - 19 | € 8,223 |
20 + | € 7,4729 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 18.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.728 in |
Overall Length | 38.3 mm |
Overall Length | 1.508 in |
Overall Thickness | 42.0 mm |
Overall Thickness | 1.654 in |
Overall Width | 31.5 mm |
Overall Width | 1.24 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan