Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 1 | € 3,2824 |
2 + | € 3,1561 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 14.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.551 in |
Overall Length | 65.0 mm |
Overall Length | 2.559 in |
Overall Thickness | 23.0 mm |
Overall Thickness | 0.906 in |
Overall Width | 64.0 mm |
Overall Width | 2.52 in |
Colour | Black |
Material | PA GF |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Pin |
Number of Mounting Holes | 0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan