Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,5559 |
1000 + | € 0,2647 |
Colour | Red |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter | 19.9 mm |
Inside Diameter | 0.783 in |
Inside Height | 38.0 mm |
Inside Height | 1.496 in |
Temperature Range | -20 - 70 °C |
Temperature Range | -4 - 158 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan