Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.
Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.
Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.
Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1229 - € 0,2582 | 5210 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||||
€ 0,9625 - € 2,3254 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3 in
76.2 mm
|
|||||||||
€ 0,815 - € 2,0748 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
€ 0,0894 - € 0,1878 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0778 - € 0,1634 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
€ 0,058 - € 0,1218 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0629 - € 0,1322 | 50000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0805 - € 0,1691 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0782 - € 0,1643 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
€ 0,083 - € 0,1744 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
€ 0,0945 - € 0,1985 | 6150 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
€ 0,0713 - € 0,1498 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||||
€ 0,058 - € 0,1218 | 60497 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
€ 0,0506 - € 0,112 | 5659 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||||
€ 0,0853 - € 0,1792 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
€ 0,081 - € 0,1703 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
€ 0,097 - € 0,2038 | 282 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
€ 0,088 - € 0,1848 | 6360 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1043 - € 0,2306 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
€ 0,1225 - € 0,2573 | 3981 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan