Onverliesbare schroeven zijn verbindingsbevestigingen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel dat ze vasthouden, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een bezorgdheid is, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage. Deze schroeven worden vaak gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.
Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een knoopkop en een torx-aandrijving. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel vastzittende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Ze zijn een uitstekende montageoptie voor panelen met gaten zonder schroefdraad wanneer ze worden gebruikt in combinatie met onze borgringen met schroefdraad. Ze worden gebruikt om te voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG - meestal volgens ISO 14583, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden verwijderd.
De schroeven zijn vervaardigd van RVS, dat bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.
Omdat deze schroeven een kleinere schachtdiameter hebben, mogen ze niet worden vastgedraaid met het voorgestelde koppel voor een identieke schroef met dezelfde draadgrootte.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d3 max | h1 max | Materiaal | l1_025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,5625 - € 3,6608 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.6
|
3.10
|
RVS 303
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
€ 2,6644 - € 3,8064 | 199 Op voorraad |
9.5
|
3.70
|
RVS 303
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 2,6644 - € 3,8064 | 133 Op voorraad |
10.5
|
4.70
|
RVS 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
€ 2,6208 - € 3,744 | 43 Op voorraad |
9.5
|
3.70
|
RVS 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 2,5625 - € 3,6608 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.6
|
3.10
|
RVS 303
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
€ 2,3538 - € 3,3626 | 116 Op voorraad |
5.7
|
1.65
|
RVS 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
€ 2,4897 - € 3,5568 | 1321 Op voorraad |
7.6
|
3.10
|
RVS 303
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
€ 2,3781 - € 3,3973 | 114 Op voorraad |
5.7
|
1.65
|
RVS 303
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
€ 2,6644 - € 3,8064 | 366 Op voorraad |
9.5
|
3.70
|
RVS 303
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 2,5916 - € 3,7024 | 981 Op voorraad |
9.5
|
3.70
|
RVS 303
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 2,5625 - € 3,6608 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.6
|
3.10
|
RVS 303
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
€ 2,5261 - € 3,6088 | 1008 Op voorraad |
7.6
|
3.10
|
RVS 303
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
€ 2,6644 - € 3,8064 | 92 Op voorraad |
10.5
|
4.70
|
RVS 303
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
€ 3,2517 - € 4,6453 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.5
|
3.70
|
Gezwart rvs 316
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 3,5672 - € 5,096 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.5
|
3.70
|
Gezwart rvs 316
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 2,7906 - € 3,9866 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.7
|
1.65
|
Gezwart rvs 316
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
€ 3,009 - € 4,2986 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
7.6
|
3.10
|
Gezwart rvs 316
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
€ 3,1546 - € 4,5066 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.5
|
3.70
|
Gezwart rvs 316
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 3,6691 - € 5,2416 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
9.5
|
3.70
|
Gezwart rvs 316
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
€ 2,73 - € 3,90 | 23 Op voorraad |
10.5
|
4.70
|
RVS 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan