Ronde insteekdoppen zijn geschikt voor de bescherming en de afwerking van het eindgedeelte van een buis. Insteekdoppen met drukbevestiging zijn geribd voor maximale grip of hebben een gladde schacht voor een soepele applicatie. Er is een keuze aan materialen en kleuren beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter compatibele buitenbuis | Kleur | Voltooien | Materiaal | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0932 - € 0,1289 | 102 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,2307 - € 0,6122 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2 in
50.8 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,0909 - € 0,1242 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,1429 - € 0,3804 | 431 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,4486 - € 1,3226 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,1019 - € 0,271 | 3114 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,4486 - € 1,3226 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.953 in
75.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,094 - € 0,1252 | 616 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,137 - € 0,4042 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.457 in
37.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,8409 - € 1,2119 | 743 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,3467 - € 0,7282 | 1345 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Wit
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,7911 - € 1,6614 | 3826 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 2,4046 - € 5,0498 | 866 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 1,0275 - € 2,1578 | 125 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,1019 - € 0,271 | 233 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,0772 - € 0,2279 | 999 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,4575 - € 1,2119 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3 in
76.2 mm
|
Grijs
|
Gepolijst
|
PE
|
||||||
€ 0,12 - € 0,1723 | 27500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,2116 - € 0,5598 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
€ 0,4575 - € 1,2119 | 61 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
Grijs
|
Met structuur
|
PE
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan