Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Materiaal pen | Totale lengte | Penlengte | Totale breedte | Massief materiaal | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,162 - € 22,3806 | 196 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
RVS
|
||||
€ 8,5203 - € 15,9904 | 148 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Staal
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||||
€ 43,8677 - € 92,1221 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Zinklegering
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 10,162 - € 21,1323 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
RVS
|
||||
€ 10,9263 - € 22,7373 | 39 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
RVS
|
||||
€ 41,7512 - € 87,6777 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Zinklegering
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 42,0778 - € 88,3635 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Zinklegering
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 33,7194 - € 33,7194 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Staal
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 42,4054 - € 89,0514 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Staal
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 46,1765 - € 96,9707 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Zinklegering
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 42,4054 - € 89,0514 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Staal
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 46,1765 - € 96,9707 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
Zinklegering
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
€ 10,162 - € 21,1323 | 175 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinklegering
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan