Menu Search

Frictiescharnier M5 11.0 mm Zinklegering Naturel

Artikelnummer:

1224055

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 92,1221
50 + € 43,8677
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 92,12

1 x € 92,1221

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 34.5 mm
Totale breedte 60.0 mm
Pendiameter 11.0 mm
Penlengte 1.3 mm
Schroefdraadmaat stift M5
Materiaal pen Zinklegering
Massief materiaal Zinklegering
Kleur Naturel
Scharniertype Regelscharnieren met Vaste Weerstand
Vorm bevestigingsgat Rond
Bevestigingsmethode Schroef
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Aantal bevestigingsgaten 4
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op