1224034
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 + | € 33,7194 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 34.5 mm |
---|---|
Totale lengte | 1.358 in |
Totale breedte | 60.0 mm |
Totale breedte | 2.362 in |
Pendiameter | 11.0 mm |
Pendiameter | 0.433 in |
Penlengte | 1.3 mm |
Penlengte | 0.051 in |
Schroefdraadmaat stift | M5 |
Materiaal pen | Staal |
Massief materiaal | Zinklegering |
Kleur | Zwart |
Scharniertype | Regelscharnieren met Vaste Weerstand |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan