Kraagloze maskeerplug:10,5 mm - 16,3 mm Verloopplug, 180 °C maximale temperatuur, Black

Artikelcode: 461491
EPDM De kraagloze maskeerplug beschermt gaten met een diameter van 10,5 mm- 16,3 mm zonder de omliggende oppervlakken te maskeren, bij temperaturen tot 180 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
180 °C
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,38 10 : € 2,69 50 : € 1,28 100 : € 0,81 1000 : € 0,77 2000 : € 0,729
essential solutions
delivered