Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Zwart Nylon. 178,0 mm lang,4,8 mm breed

Artikelcode: RG-313
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Zwart Nylon 6/6. Lengte 178,0 mm en breedte 4,8 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
178,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Dikte
:
1,40 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Geen Coating
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Zwart
Kabelbundeldiameters
:
45,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,09 1000 : € 0,0286 5000 : € 0,0225 10000 : € 0,0197 25000 : € 0,0174 50000 : € 0,0159
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered