Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Black Nylon. 160,0 mm lang,4,5 mm breed

Artikelcode: RG-311
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Black Nylon 6/6. Lengte 160,0 mm en breedte 4,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
160,0 mm
Totale breedte
:
4,5 mm
Thickness
:
1,30 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
40,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0442
essential solutions
delivered