ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Naturel Nylon. 200,0 mm lang,7,5 mm breed

Artikelcode: RG-252
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Naturel Nylon 6/6. Lengte 200,0 mm en breedte 7,5 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
7,5 mm
Dikte
:
1,25 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kabelbundeldiameters
:
65,0 mm
Tandmateriaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,223
essential solutions
delivered