Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Natural Nylon. 430,0 mm lang,4,8 mm breed

Artikelcode: RG-220
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Natural Nylon 6/6. Lengte 430,0 mm en breedte 4,8 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
430,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Thickness
:
1,70 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Cable Bundle Diameter Range
:
106,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,202
essential solutions
delivered