ONLINE CATALOGUS Standaard Kabelbinders; Niet-Hersluitbaar, Naturel Nylon. 178,0 mm lang,4,8 mm breed

Artikelcode: RG-213
Deze Niet-Hersluitbaar Kabelbinder is gemaakt van Naturel Nylon 6/6. Lengte 178,0 mm en breedte 4,8 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Niet-Hersluitbaar
Totale Lengte
:
178,0 mm
Totale breedte
:
4,8 mm
Dikte
:
1,50 mm
Gattype
:
Geen Schroefgat
Materiaal
:
Nylon
Coating
:
Geen Coating
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Naturel
Kabelbundeldiameters
:
45,0 mm
Minimale treksterkte van de lus
:
22,4 kg
Tandmateriaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0683 1000 : € 0,0376 5000 : € 0,0296 10000 : € 0,0259 25000 : € 0,0228 50000 : € 0,021
essential solutions
delivered