Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Keyless Silindir Kilitlemeli

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Handle Turn Cam Latches - T Handle

Stokta Üretimde

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Quarter Turn Locks - Secure

Stokta Üretimde

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Stokta Üretimde

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)