Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Düğmeyle Çalışır Steel Sıkıştırmalı Sürgüler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Compression Latches - Wing Knob

Stokta Üretimde

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Quarter Turn Latches - Spring/IP65

Stokta Üretimde

The popular Quarter Turn Latches is used for cabinets and enclosures requiring vibration control. The housing is equipped with an internal spring to provide 1.5 mm of compression. An o-ring provides a seal between the spring and the driver. This IP65 range, offers an extensive combination of materials and finishes along with grip range selection to suit many applications. The cams will not rotate beyond quarter turn due to the stop lip.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)